??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ledge Lounger
Description
Chaise Autographe
Nomenclature
UH2JPRUU9
ORDERNO
UH2JPRUU9
FOOTPRINT_LENGTH
longueur de l'empreinte
59.5 in | 151 cm
KNEE_HEIGHT
hauteur du genou
13.5 in | 34 cm
OVERALL_HEIGHT
hauteur totale
29.5 in | 75 cm
OVERALL_LENGTH
longueur totale
70 in | 178 cm
OVERALL_WIDTH
largeur totale
23 in | 59 cm
SEAT_HEIGHT
hauteur du siège
6.5 in | 17 cm
NAME
nom
UH2JPRUU9
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions