TOYO
Description
CGTY5 - Built-in Guideway Rod Cylinder
Bill of material
CGTY5-02-50-M-TC100-03
MODEL
Model
CGTY5
BSL
Ball Screw Lead
STROKE
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
mm
값 입력 POS
mm
cm
inch
ft
MP
Motor Position
CC
Corresponding Controller
TC100
CL
Cable Length
KOIOC
Kind Of I/O Cable
L
319.5 mm
L1
272.5 mm
A
25 mm
M
1 mm
N
6 mm
P
25 mm
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업