??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
CANchecked
Description
CFE18
Bill of material
CFE18
ORDERNO
CFE18
CFE18___CAN_BUS_TERMINATION
cfe18 - can bus termination
A solder jumper is attached to the circuit board. If you close this, the Can Bus termination with 120 Ohm is active. The solder jumper is OPEN by default .
CONNECTION_OPTIONS
connection options
Switches and trimpots (adjustment buttons) can be connected to the CFE18. But sensors such as oil pressure, fuel pressure, boost pressure, exhaust back pressure and integration in a separate housing would also be conceivable.
CONNECTIONS
connections
12V/GND (top) Power supply 6-22V (reverse polarity protected) A0-A8 9 analog inputs (0-5V) D0-D8 9 digital inputs (maximum 5V) (internal pull-up 20-50K) 5V / SGND Power supply for analog sensors or sensor ground CANL / CANH Can bus connection (Can Low, Can High) CAN 2.0 A / B - 125, 250, 500, 1000 kbps RX /TX/DTR/GND optional: for any updates (additional hardware required)
NAME
name
CFE18
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions