??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
KMC Stampings
Description
CDV-1117
Bill of material
cdv1117z1
ORDERNO
AVAILABLE_FINISHES
available finishes
CDV1117Z1 - G90 Per ASTM A653A653M CDV1117Z2 - .0002 min Zinc clear
CUSHION
cushion
Black Vinyl per ASTM D2287
DIAMETER_OF_TUBES__D_
diameter of tubes (d)
0.687
GAP__F___031
gap (f)±.031
0.062
HOLE_CENTER_TO_END__E___015
hole center to end (e)±.015
0.562
HOLE_DIAMETER__H___005
hole diameter (h)±.005
0.531
LENGTH__L___031
length (l)±.031
1.000
MATERIAL
material
Steel - ASTM A1008 CS Type B
MATERIAL_THICKNESS__T_
material thickness (t)
0.048
SLOT_LENGTH__S___020
slot length (s)±.020
0.625
WIDTH__W___010
width (w)±.010
1.000
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions