??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Visual Communications Company
Description
CDLB-0-2701-9923-I
Bill of material
CDLB-0-2701-9923-I
ORDERNO
CDLB-0-2701-9923-I
BEZEL_FINISH
bezel finish
Nickel Plated Brass
CONFLICT_MINERAL_FREE
conflict mineral free
Yes
COUNTRY_OF_ORIGIN
country of origin
MX (Mexico)
DEGREE_OF_INGRESS_PROTECTION
degree of ingress protection
IP67
ECCN
eccn
EAR99
GASKET_MATERIAL
gasket material
70 Buna
HARMONIZATION_CODE
harmonization code
8531.90.75.00
LAMP_TYPE
lamp type
LED
LED_FORWARD_CURRENT_MAX___MA_
led forward current max. (ma)
20 mA
LED_OUTPUT_COLOR
led output color
Yellow
LUMINOUS_INTENSITY_TYP___MCD_
luminous intensity typ. (mcd)
20 mcd
MOUNTING_HARDWARE_INCLUDED
mounting hardware included
Yes
MOUNTING_HOLE_DIMENSION
mounting hole dimension
Dia. 0.236
MOUNTING_TYPE
mounting type
Front Panel Mount
PEAK_WAVELENGTH__NM_
peak wavelength (nm)
590 nm
PMI_COLOR
pmi color
Yellow
PMI_HOUSING_FINISH
pmi housing finish
Nickel Plated Brass
PMI_MOUNTING
pmi mounting
Front Panel Mounting
PMI_PANEL_THICKNESS
pmi panel thickness
Up to 0.256
PMI_SHAPE
pmi shape
Round
PMI_TYPE
pmi type
Threaded
PRODUCT_STATUS
product status
New Product Introduction (NPI)
QUICK_TIPS_FLYER
quick tips flyer
httpsakeneo.vcclite.commediadownload92Fb2F42Fa2F9b4ac07062234b3bf2f2ac5106f759196a97199d_CDLB_Quick_Tips.pdf
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes
ROHS
rohs
Yes
TERMINALS
terminals
Bi-Pins
VIEWING_ANGLE
viewing angle
60 degree viewing angle
VOLTAGE
voltage
28 Volts
NAME
name
CDLB-0-2701-9923-I
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions