??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Visual Communications Company
Description
CD-1-2701-9920-I
Bill of material
CD-1-2701-9920-I
ORDERNO
CD-1-2701-9920-I
CONFLICT_MINERAL_FREE
conflict mineral free
Yes
COUNTRY_OF_ORIGIN
country of origin
MX (Mexico)
DEGREE_OF_INGRESS_PROTECTION
degree of ingress protection
IP67
ECCN
eccn
EAR99
GASKET_MATERIAL
gasket material
70 Buna
HARMONIZATION_CODE
harmonization code
8531.90.75.00
LAMP_TYPE
lamp type
LED
LED_OUTPUT_COLOR
led output color
Yellow
MOUNTING_HARDWARE_INCLUDED
mounting hardware included
Yes
MOUNTING_HOLE_DIMENSION
mounting hole dimension
Dia. 0.236
PMI_COLOR
pmi color
Yellow
PMI_HOUSING_FINISH
pmi housing finish
Nickel Plated Brass
PMI_MOUNTING
pmi mounting
Front Panel Mounting
PMI_PANEL_THICKNESS
pmi panel thickness
Up to 0.09
PMI_SHAPE
pmi shape
Round
PMI_TYPE
pmi type
Threaded
PRODUCT_STATUS
product status
New Product Introduction (NPI)
QUICK_TIPS_FLYER
quick tips flyer
httpsakeneo.vcclite.commediadownloada2Fb2Fb2F32Fabb37c99f36c500b968b3197b4abb97df0619ff0_CD_Quick_Tips.pdf
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes
ROHS
rohs
Yes
TERMINALS
terminals
Wire Leads
VOLTAGE
voltage
120 Volts
WIRE_GAUGE
wire gauge
24 AWG
NAME
name
CD-1-2701-9920-I
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions