??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Visual Communications Company
Description
CD-0-2700-9908-I
Bill of material
CD-0-2700-9908-I
ORDERNO
CD-0-2700-9908-I
CONFLICT_MINERAL_FREE
conflict mineral free
Yes
COUNTRY_OF_ORIGIN
country of origin
MX (Mexico)
DEGREE_OF_INGRESS_PROTECTION
degree of ingress protection
IP67
ECCN
eccn
EAR99
GASKET_MATERIAL
gasket material
70 Buna
HARMONIZATION_CODE
harmonization code
8531.90.75.00
LAMP_TYPE
lamp type
LED
LED_OUTPUT_COLOR
led output color
Green
MOUNTING_HARDWARE_INCLUDED
mounting hardware included
Yes
MOUNTING_HOLE_DIMENSION
mounting hole dimension
Dia. 0.236
PMI_COLOR
pmi color
Green
PMI_HOUSING_FINISH
pmi housing finish
Nickel Plated Brass
PMI_MOUNTING
pmi mounting
Front Panel Mounting
PMI_PANEL_THICKNESS
pmi panel thickness
Up to 0.09
PMI_SHAPE
pmi shape
Round
PMI_TYPE
pmi type
Threaded
PRODUCT_STATUS
product status
New Product Introduction (NPI)
QUICK_TIPS_FLYER
quick tips flyer
httpsakeneo.vcclite.commediadownload02F32Ff2F22F03f24fb8b02899815bde954c9ae40a6f69ba2dad_CD_Quick_Tips.pdf
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes
ROHS
rohs
Yes
TERMINALS
terminals
Bi-Pins
VOLTAGE
voltage
12 Volts
WIRE_GAUGE
wire gauge
NAME
name
CD-0-2700-9908-I
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions