??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Visual Communications Company
Description
CC-1-3054-9908-I
Bill of material
CC-1-3054-9908-I
ORDERNO
CC-1-3054-9908-I
ACCESSORY
accessory
O-ring
BEZEL_FINISH
bezel finish
Nickel Plated Brass
CONFLICT_MINERAL_FREE
conflict mineral free
Yes
COUNTRY_OF_ORIGIN
country of origin
MX (Mexico)
DEGREE_OF_INGRESS_PROTECTION
degree of ingress protection
IP66
ECCN
eccn
EAR99
GASKET_MATERIAL
gasket material
Buna-N, Durometer A50 Black
HARMONIZATION_CODE
harmonization code
8531.80.90.51
LAMP_TYPE
lamp type
LED
LED_FORWARD_CURRENT_MAX___MA_
led forward current max. (ma)
20 mA
LED_OUTPUT_COLOR
led output color
Green
LUMINOUS_INTENSITY_TYP___MCD_
luminous intensity typ. (mcd)
300 mcd
MOUNTING_HOLE_DIMENSION
mounting hole dimension
Dia. 0.312
MOUNTING_TYPE
mounting type
Front Panel Mount
PEAK_WAVELENGTH__NM_
peak wavelength (nm)
520 nm
PMI_COLOR
pmi color
Green
PMI_HOUSING_FINISH
pmi housing finish
Nickel Plated Brass
PMI_PANEL_THICKNESS
pmi panel thickness
0.140 to 0.200
PRODUCT_STATUS
product status
Active
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes
ROHS
rohs
Yes
TERMINALS
terminals
Wire Leads
VIEWING_ANGLE
viewing angle
30 degree viewing angle
WIRE_GAUGE
wire gauge
24 AWG
NAME
name
CC-1-3054-9908-I
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions