??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Robotunits
Description
CAS 3_ _ _ - Swivel Castor with Bolt Hole Fitting and Brake
Bill of material
Robotunits CAS_3080
ARTIKEL
Part description
CAS_3080
BS
Description
Swivel Castor With Bolt Hole Fitting and Brake, 80 mm
AA
68 mm
R
ØR
80 mm
S
80 mm
H
108 mm
FMAX
600 N N
GEW
Weight
0.735 kg
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions