??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Robotunits
Beschreibung
CAS 3_ _ _ - Lenkrolle mit Rückenloch und Feststeller
Stückliste
Robotunits CAS_3080
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
CAS_3080
BS
Beschreibung
Lenkrolle mit Rückenloch und Feststeller 80 mm
AA
68 mm
R
ØR
80 mm
S
80 mm
H
108 mm
FMAX
600 N N
GEW
Gewicht
0.735 kg
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions