??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
8devices
Description
Carte Mini-PCIe ananas rev2
Nomenclature
0I6UMN6U3
ORDERNO
0I6UMN6U3
CHIPSET
chipset
Basé sur le QCN9074 de Qualcomm (Pine)
DATA_RATE
débit de données
Jusqu'à 4,8 Gbps
DESCRIPTION
description
Conçu pour les applications multi-gigabit, Pineapple est un module radio 802.11ax Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E pour une connectivité d'entreprise à très haut débit. Il est basé sur le chipset Qualcomm QCN9074 pour les applications IEEE802.11ax/ac/n/g/b/ax à 2,4/5/6 GHz. La nouvelle radio peut assurer les fonctions de point d'accès et de station avec 4x4 MIMO (4 flux spatiaux) et des canaux de 160 MHz. Le module radio peut être soudé directement à l'aide de pastilles de soudure crénelées et il est également soudé sur mini-PCIe, M.2 A+E.
MODULATION
modulation
1024 QAM
OFDMAS
ofdmas
4 téléchargement et chargement
RADIO
radio
4x4 MU-MiMo
TEMPERATURE_RANGE
plage de température
Commercial et industriel
TRI_BAND
tri-bande
Prise en charge de la bande complète 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
WIDTH_SUPPORT
soutien à la largeur
Canal de 160 MHz
NAME
nom
0I6UMN6U3
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions