??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
8devices
Açıklama
Carambola3 Geliştirme kiti rev2
Malzeme listesi
7RE6MLFGL
ORDERNO
7RE6MLFGL
ANTENNA__PORT_
anten (bağlantı noktası)
U.FL konektörü
AVAILABLE_INTERFACES
mevcut arayüzler
USB 2.0 ana bilgisayar, seri bağlantı noktası, 2 x Ethernet (100 Base-T), GPIO
CPU
cpu
QCA-4531, 650 MHz
DESCRIPTION
Açıklama
Carambola3, Qualcomm QCA4531 yonga setini temel alan bir Modül Üzerinde Sistemdir (SoM). Carambola2 modülü ile pin-pin uyumludur, yani Carambola2 ile aynı fiziksel boyutlara ve pin çıkışına sahiptir. Bu, Carambola3'ün Carambola2 modülünü kullanan mevcut sistemlere kolayca entegre edilmesini sağlar.
FREQUENCY
frekans
2.4 GHz
MAX_OUTPUT_POWER
maksimum çıkış gücü
21 dB
MEMORY
bellek
32 MB Flash ve 128 MB DDR2 RAM
OVERVIEW
genel bakış
Wi-Fi'nin yanı sıra bir dizi başka arayüz ve çevre birimi de dahil olmak üzere çeşitli özellikleri entegre eden kompakt ve güçlü bir modüldür. Modül, Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazları, endüstriyel otomasyon sistemleri ve akıllı ev cihazları dahil olmak üzere çok çeşitli gömülü uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. QCA4531 yonga seti yüksek performans ve düşük güç tüketimi sağlar. Carambola3 SoM, geliştirme süresini ve maliyetlerini azaltarak çok çeşitli platformlara ve ürünlere kolayca entegre edilecek şekilde tasarlanmıştır. Modülün iki versiyonu bulunmaktadır: Ticari, 0-65 °C'de çalışan (Carambola3), Endüstriyel, -40-85 °C'de çalışan (Carambola3-I).
POWER_SUPPLY
GÜÇ KAYNAĞI
3,3 V, güç tüketimi 1,6 W
SIZE
boyut
28 x 38 mm
SOFTWARE
yazılım
OpenWrt
WIRELESS_STANDARD
kablosuz standart
802.11 bgn
NAME
isim
7RE6MLFGL
Preview - Generation
Öngörünüm
Formatlar
Files
3D
2D

Embedded user actions