??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
8devices
Описание
Carambola3 Development kit rev2
Спецификация
7RE6MLFGL
ORDERNO
7RE6MLFGL
ANTENNA__PORT_
антенна (порт)
Разъем U.FL
AVAILABLE_INTERFACES
доступные интерфейсы
Хост USB 2.0, последовательный порт, 2 x Ethernet (100 Base-T), GPIO
CPU
процессор
QCA-4531, 650 МГц
DESCRIPTION
описание
Carambola3 - это системный модуль (SoM) на базе чипсета Qualcomm QCA4531. Он совместим по выводам с модулем Carambola2, то есть имеет те же физические размеры и распиновку, что и Carambola2. Это позволяет легко интегрировать Carambola3 в существующие системы, в которых используется модуль Carambola2.
FREQUENCY
частота
2,4 ГГц
MAX_OUTPUT_POWER
максимальная выходная мощность
21 дБ
MEMORY
память
32 МБ флэш-памяти и 128 МБ оперативной памяти DDR2
OVERVIEW
обзор
Это компактный и мощный модуль, объединяющий в себе множество функций, включая Wi-Fi, а также ряд других интерфейсов и периферийных устройств. Модуль предназначен для использования в широком спектре встраиваемых приложений, включая устройства Интернета вещей (IoT), системы промышленной автоматизации и устройства "умного дома". Чипсет QCA4531 обеспечивает высокую производительность и низкое энергопотребление. Carambola3 SoM предназначен для легкой интеграции в широкий спектр платформ и продуктов, что сокращает время и стоимость разработки. Модуль выпускается в двух версиях: Коммерческий, работающий при температуре 0-65 °C (Carambola3), Промышленный, работающий при температуре -40-85 °C (Carambola3-I).
POWER_SUPPLY
источник питания
3,3 В, потребляемая мощность 1,6 Вт
SIZE
размер
28 на 38 мм
SOFTWARE
программное обеспечение
OpenWrt
WIRELESS_STANDARD
стандарт беспроводной связи
802.11 bgn
NAME
имя
7RE6MLFGL
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions