??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
8devices
描述
Carambola3 开发套件修订版 2
明细表
7RE6MLFGL
ORDERNO
7RE6MLFGL
ANTENNA__PORT_
天线(端口)
U.FL 连接器
AVAILABLE_INTERFACES
可用接口
USB 2.0 主机、串行端口、2 x 以太网(100 Base-T)、GPIO
CPU
QCA-4531,650 兆赫
DESCRIPTION
描述
Carambola3 是基于高通 QCA4531 芯片组的系统模块 (SoM)。它与 Carambola2 模块的引脚兼容,这意味着它具有与 Carambola2 相同的物理尺寸和引脚布局。这使得 Carambola3 可以轻松集成到使用 Carambola2 模块的现有系统中。
FREQUENCY
频率
2.4 千兆赫
MAX_OUTPUT_POWER
最大输出功率
21 分贝
MEMORY
内存
32 MB 闪存和 128 MB DDR2 内存
OVERVIEW
概况
该模块结构紧凑、功能强大,集成了各种功能,包括 Wi-Fi 以及一系列其他接口和外设。该模块设计用于广泛的嵌入式应用,包括物联网(IoT)设备、工业自动化系统和智能家居设备。QCA4531 芯片组具有高性能和低功耗的特点。Carambola3 SoM 可轻松集成到各种平台和产品中,从而减少开发时间和成本。 模块有两个版本:商用型,工作温度为 0-65 °C(Carambola3);工业型,工作温度为 -40-85 °C(Carambola3-I)。
POWER_SUPPLY
电源
3.3 V,功耗 1.6 W
SIZE
尺寸
28 x 38 毫米
SOFTWARE
软件
OpenWrt
WIRELESS_STANDARD
无线标准
802.11 bgn
NAME
名字
7RE6MLFGL
Preview - Generation
預覽
格式
Files
3D
2D

Embedded user actions