??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
8devices
描述
Carambola2 模块 rev3
明细表
Z2M2FX0W9
ORDERNO
Z2M2FX0W9
ANTENNA__PORT_
天线(端口)
U.FL 连接器
AVAILABLE_INTERFACES
可用接口
USB 主机/从机、串口、2 x 以太网、i2S、SLIC、SPDIF、23 x GPIO
CPU
AR9331, 400 MHz
DESCRIPTION
描述
Carambola 2 是一款基于高通公司 AR9331 SoC 的表面贴装型单面支持 Wi-Fi 的 Linux 模块,具有业内最低的功耗。
FREQUENCY
频率
2.4 千兆赫
MAX_OUTPUT_POWER
最大输出功率
21 分贝
MEMORY
内存
16 MB 闪存和 64 MB DDR2 内存
OVERVIEW
概况
8devices Carambola2 是 Carambola 无线模块系列的成员,基于高通 AR9331 SoC。 Carambola2 是一种可表面贴装、单面、支持 Wi-Fi 的 Linux 模块,具有业内最低的功耗。 模块有两个版本:商用型,工作温度为 0-65 °C(Carambola2);工业型,工作温度为 -40-85 °C(Carambola2-I)。 8devices 在 GitHub 存储库中提供 OpenWRT Linux 发行版的源代码和必要的补丁,并在论坛上得到日益壮大的社区的支持。
POWER_SUPPLY
电源
3.3 V,功耗 0.5 W
SIZE
尺寸
28 x 38 毫米
SOFTWARE
软件
OpenWrt
WIRELESS_STANDARD
无线标准
802.11 bgn
NAME
名字
Z2M2FX0W9
Preview - Generation
预览
格式
历史记录
3D
2D

Embedded user actions