??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INFICON
Description
Capteur UHV à cuire
Nomenclature
8WPNA6DD2
ORDERNO
CRYSTAL_EXCHANGE
échange de cristaux
Emballage autonome à chargement frontal pour faciliter l'échange. La poignée de verrouillage à came permet un retrait facile et un bon contact thermique.
MAXIMUM_TEMPERATURE
température maximale
450°C en continu (pour la cuisson uniquement ; le débit d'eau est recommandé pour le contrôle du dépôt réel)
WATER__AIR_AND_COAX_LINES
conduites d'eau, d'air et coaxiales
3 mm de diamètre extérieur de l'eau x 0,4 mm d'épaisseur de paroi sans soudure en acier inoxydable 304 ; 5 mm de diamètre extérieur du câble coaxial.
NAME
nom
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions