??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INFICON
Description
Capteur CrystalSix
Nomenclature
NM503PK6J
ORDERNO
CRYSTAL_EXCHANGE
échange de cristaux
Chargement frontal, outil d'extraction nécessaire (fourni avec l'appareil)
MAXIMUM_BAKEOUT_TEMP_WITH_NO_WATER
température maximale de cuisson sans eau
130°C
MAXIMUM_OPERATING_ISOTHERMAL_ENVIRONMENT_TEMPERATURE_WITH_MINIMUM_WATER_FLOW
température maximale de l'environnement isotherme de fonctionnement avec un débit d'eau minimal
400° C
WATER_AND_AIR_TUBES
tubes d'eau et d'air
S-304, 0,125 po (0,32 cm) de diamètre extérieur x 0,016 po (0,04 cm) d'épaisseur de paroi 76 cm (30 po) de longueur. Long (76 cm) tube en acier inoxydable sans soudure
NAME
nom
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions