??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 569
HELP_VARIABLE
Company
Adels-Contact
Description
Cables
Bill of material
AC 164 VLS515 WS 200 H5Z1 WS Dca
ORDERNO
ACC__TO_EN_61535
acc. to en 61535
CABLE_TYPE
cable type
CODING
coding
COLOUR
colour
CONTACT_MATERIAL
contact material
brass
CORE_CROSS_SECTION
core cross-section
1.5 mm²
CURRENT_RATING
current rating
16.0 A
DISMANTLING_LENGTH
dismantling length
DISMANTLING_LENGTH_PE
dismantling length pe
FIRE_CLASS
fire class
INSULATING_MATERIAL
insulating material
PA 6.6
IP_CODE
ip code
IP20
IP_CODE_WHEN_PLUGGED
ip code when plugged
IP40
LATCH
latch
yes
LENGTH
length
MAX__AMBIENT_TEMPERATURE_OPERATION
max. ambient temperature operation
70 °C
NUMBER_OF_POLES
number of poles
PE_FUNCTION
pe function
PROTECTION_AGAINST_INCORRECT_PLUGGING
protection against incorrect plugging
yes
PU
pu
REFERENCE_NUMBER__REF__NO__
reference number (ref. no.)
STRIPPING_LENGTH
stripping length
TYPE
type
VOLTAGE_RATING
voltage rating
NAME
name
EAN
ean
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업