??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ERMANNO BALZI
Description
CA6007 - Locking cylinder
Bill of material
CA6007
CODE
Code
CA6007
A
60 mm
B
97 mm
C
7 mm
D
20 mm
E
28 mm
F
M16x1
G
49.6 mm
H
49.6 mm
L
46 mm
M
4 mm
N
M6
P
1/8''
CH
18 mm
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions