??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ERMANNO BALZI
Description
CA6007 - Locking cylinder
Bill of material
CA6007
CODE
Code
CA6007
A
60 mm
B
97 mm
C
7 mm
D
20 mm
E
28 mm
F
M16x1
G
49.6 mm
H
49.6 mm
L
46 mm
M
4 mm
N
M6
P
1/8''
CH
18 mm
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions