??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
ERMANNO BALZI
Descrizione
CA6007 - Cilindro autobloccante
Lista materiale
CA6007
CODE
Codice
CA6007
A
60 mm
B
97 mm
C
7 mm
D
20 mm
E
28 mm
F
M16x1
G
49.6 mm
H
49.6 mm
L
46 mm
M
4 mm
N
M6
P
1/8''
CH
18 mm
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions