??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Asmith
Description
C-4112 Line Latches
Bill of material
C-4112
ORDERNO
C-4112
FINISH
finish
Natural
ITEM_NO_
item no.
C-4112
KIND
kind
Weld-on
LOAD_CAPACITY_KGF_
load capacity(kgf)
15
LOCK
lock
NA
MATERIAL
material
Steel (SPCC)
SIZE_L_X_W
size l x w
31.5x25
TYPE
type
With keeper
WEIGHT_G_
weight(g)
8.8
NAME
name
C-4112
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions