??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Balluff
Description
BTL7 redondant analogique-numérique - Barre redondante
Nomenclature
BALLUFF BTL7-A504-M0025-TB2-S32
TC
Désignation de l'article
BTL7-A504-M0025-TB2-S32
SW
Interface
COD
Codage
5 = 10 bis 30 V DC
AUS
Signal de sortie
NENN
Longueur nominale standard
STV
Version de tige
SA
Type de raccordement
POS
Capteur de position
RENDER
Render
W
Poids
2.2 Kg
TRAFFIC
Numéro de douane
DESCRIPT
Description
CAE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions