??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Balluff
Description
BTL Capteur de position - BTL Capteur de position
Nomenclature
BALLUFF BTL5-R-2814-1S
VERF
Disponibilité
disponible
BC
Symbolisation commerciale
BAM014U
TC
Désignation de l'article
BTL5-R-2814-1S
PX
Vue Produit
-
TECH
Détails techniques
Tech. Detail
ART
Type
avec guidage
MATGE
Matériau du boîtier
Plastique
MATGL
Matériau de la surface coulissante
Plastique
GEW
Poids
ca. 28 g
VDP
Vitesse transversale de l'aimant
au choix
WINKEL
°
WINKEL2
°
WINKEL3
°
C
mm
NENN01
Standard-Longueurs nominale- Tige articulée
GS
W
Poids
0.032 Kg
TRAFFIC
Numéro de douane
90319000
DESCRIPT
Description
Principle of operation = BTL magnets, profile style, Version = captive, Material = Plastic, Dimension = 28 x 15 x 40 mm, Ambient temperature = -40...85 °C
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions