??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Balluff
Описание
BSW 816 - с индуктивными коммутационными элементами
Спецификация
BALLUFF BSW 816-203-03L2-PA
TC
Название продукта
BSW 816-203-03L2-PA
BAUFORM
Включающий механизм
ANS
Количество положений переключения
WEL
Shaft ends Ø20 mm
Длина оси 40 мм. центральная резьба M10 на обоих концах вала, глубина 9 мм. mm
ANB
Тип привода
CODE
Код для переключающего элемента
A
125 mm
B
105 mm
C
199 mm
W
Вес
Kg
TRAFFIC
ТНВЭД
DESCRIPT
Description
CAE
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions