Bel Fuse
Description
bs1601_9rg - Bel Power Solutions
Bill of material
BS1601-9RG
PN
Part Number
BS1601-9RG
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 101W, Output 24VDC, 4.2A, Input 14-70VDC, Output Voltage Control Input, RoHS Compliant
POWER
Power
101 W
VIN
Voltage Input
14-70 VDC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
4,2 A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업