VINKO
Description
BS-100N
Bill of material
BS-100N-P20-100-1K-C-J-P02
MODEL
Model no.
BS
BS
Body size
100N mm
SL
Screw Lead
mm
S
Stroke
mm
값 입력 S
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
mm
값 입력 POS
mm
cm
inch
ft
MMD
Motor mounting direction
PG
Precision grade
SENSOR
Sensor
MT
Motor type
MC
Motor capacity
BRAKE
Brake
SO
Special options
A
468.000 mm
B
327.000 mm
C
100.000 mm
D
100.000 mm
E
8.000 mm
F
2.000 mm
WEIGHT
Weight
4.400 kg
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업