??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Cersanit
Opis
BRODZIK KWADRATOWY TAKO SLIM 90x4 CZARNY MAT+ SYFON
Lista materiałowa
BRODZIK KWADRATOWY TAKO SLIM 90x4 CZARNY MAT+ SYFON
ORDERNO
BRODZIK KWADRATOWY TAKO SLIM 90x4 CZARNY MAT+ SYFON
GWARANCJA
gwarancja
10 lat
G__BOKO__
głębokość
90 cm
G__BOKO___DO_DNA
głębokość do dna
1,2 cm
KOLOR
kolor
Czarny matowy
MATERIA_TWORZYWO
materiałtworzywo
Akryl
NOGI_W_KOMPLECIE
nogi w komplecie
Nie
PODW_JNE_WZMOCNIENIE___YWICA___W__KNO_SZKLANE_
podwójne wzmocnienie (żywica + włókno szklane)
Tak
SYFON_W_KOMPLECIE
syfon w komplecie
Tak
SZEROKO__
szerokość
90 cm
UMIEJSCOWIENIE_ODP_YWU
umiejscowienie odpływu
Centralnie przy boku
WAGA_BRUTTO
waga brutto
19,5 kg
WAGA_NETTO
waga netto
18,5 kg
WYSOKO__
wysokość
4 cm
ZESTAW_MONTA_OWY_W_KOMPLECIE
zestaw montażowy w komplecie
Tak
NAME
name
BRODZIK KWADRATOWY TAKO SLIM 90x4 CZARNY MAT+ SYFON
Preview - Generation
Преглед
Формати
Files
3D
2D

Embedded user actions