??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
bradano
Description
Bradanit73
Nomenclature
Bradanit73
ORDERNO
Bradanit73
DIMENSIONS_BASSIN_L_X_L_X_P
dimensions bassin l x l x p
730 x 380 x 200 mm
EN_OPTION___VIDAGES_AUTOMATIQUES_INOX_MASSIF
en option – vidages automatiques inox massif
59863
ENCOMBREMENT
encombrement
790 x 510 mm
GAMME
gamme
BRADANIT®
GARANTIE
garantie
Bonde et trop-plein (vidage manuel) Siphon NF pré-monté réglable en hauteur équipé d’un raccord de connexion lave-vaiselle Kit de fixation à encastrer
LARGEUR_MEUBLE_SOUS__VIER
largeur meuble sous évier
80 cm
MAT_RIAU
matériau
BRADANIT Moka
PRIX_PUBLIC
prix public
Cuve 10 ansBonde trop-plein siphon 2 ans
R_F_RENCE
référence
400.00 € HT – 480.00 € TTC
NAME
name
Bradanit73
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업