??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Pfannenberg
Beschreibung
BR50-LED Modul - Signalsäule
Stückliste
28250376042
PREVIEW
Vorschau
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
INTNO
Internationale Artikelnummer
MANUNAME
Name des Herstellers
Pfannenberg GmbH
NETWEIGHT
Nettogewicht
0.0900 kg
CTN
Zolltarifnummer
85395200
COO
Herstellerland
CN
EF000007
Farbe
EF000015
Außendurchmesser
54 mm
EF000030
Funktion
Dauerlicht
EF000136
Gehäusefarbe
schwarz
EF000187
Spannungsart
AC/DC
EF005474
Schutzart (IP)
IP54
EF007662
Art des Leuchtmittels
LED
EF008206
Betriebsspannung bei AC 50 Hz
-, - V
EF008207
Betriebsspannung bei AC 60 Hz
-, - V
EF008208
Betriebsspannung bei DC
24 V
CERTREACH
Cert-REACH
ja
CERTCE
Cert-CE
ja
CERTEAC
Cert-EAC
ja
CERTUKCA
Cert-UKCA
ja
CERTUL
Cert-UL
ja
CERTVDS
Cert-VdS
nein
SIL
nein
EXPROOF
Ex-geschützt
nein
ARTNR
Artikelnummer
INFOLINK
Webseite
Webseite
INFOPDF
Info PDF
Produktblatt
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions