Bel Fuse
Description
bp2540_9rg - Bel Power Solutions
Bill of material
BP2540-9RG
PN
Part Number
BP2540-9RG
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 192W, Output 15/15VDC, 6.4/6.4A, Input 16-36VDC, Output voltage control input, RoHS Compliant
POWER
Power
192 W
VIN
Voltage Input
16-36 VDC
OV
Output Voltage
15/15 VDC
OC
Output Current
6.4/6.4 A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업