??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Afriso VDI3805
Beschreibung
Boiler-Sicherungsgruppe DN15
Stückliste
77976
PREVIEW
Vorschau
SA010ID04
Herstellername
Afriso 08/2014
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA960ID03
0079
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
200311
SA960ID04
1A
SA700ID04
Armaturtyp
Rückflussverhinderer,inkl. KFR-Ventile und Sicherheitsgruppen,Rückschlagventil
SA810ID03
Bestell-Nummer
77976
SA960ID05
afb_77976
SA960ID06
jpg
SA810ID04
DataNorm-Nummer
77976
SA960ID07
77976 - Boiler-Sicherungsgruppe DN15
SA810ID06
GTIN-Nummer
4016203779762
SA100ID04
Armaturenart
Sicherungs- und Ringleitungsarmaturen
SA110ID04
Armaturen-Typbezeichnung
Boiler-Sicherungsgruppe DN15
SA110ID05
Warenhauptgruppe
Ausrüstung Wassertechnik
SA200ID03
Gehäusebauformen
Eck
SA300ID03
Anschlussarten
Außengewinde
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Messing
SA450ID03
Oberfläche
vernickelt
SA700ID05
Nennweite DN
15
SA700ID07
max. Betriebstemperatur
110 °C
SA700ID15
Voreinstellbar/Einsatz
nein
SA700ID08
max. Betriebsdruck
10 bar
SA010ID05
Revisionsdatum der Datei
20140813
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions