??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
bm2540_9g - Bel Power Solutions
Bill of material
BM2540-9G
PN
Part Number
BM2540-9G
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 51W, Output 15/15VDC, 1.7/1.7A, Input 14-70VDC, RoHS Compliant
POWER
Power
51 W
VIN
Voltage Input
14-70 VDC
OV
Output Voltage
15/15 VDC
OC
Output Current
1.7/1.7 A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions