??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
BRÖTJE
Description
BLW-C Neo - Wärmepumpe für die Betriebsart Luft/Wasser
Bill of material
BLW-C Neo 8 WPH 7704848
BESTNR
Designation
BES
Description
PDF
Product data sheet
blw_neo.pdf
LINKWWW
Link to website
https://www.broetje.de
CS
Certificate
B
Width
mm
H
Height
mm
T
Depth
mm
HL
Coefficient of performance COP A7/W35
kW
HL2
Coefficient of performance COP A2/W35
kW
SA010ID04
Herstellername
August Brötje GmbH
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
SA700ID04
Produktname
SA100ID04
Einsatzbereich
Heizung und Kühlung
SA110ID04
Typ
Luft–Wasser
SA200ID03
Wärmequelle
Außenluft
SA300ID03
Zusatzwärme/Energieträger
elektrische Energie
SA400ID03
Bauart
Kompakt
SA450ID03
Aufstellungsort
außen
SA460ID03
Leistungsregelung der Wärmepumpe
modulierend
SA500ID03
Antriebsenergie der Wärmepumpe
elektrische Energie
SA550ID03
Funktionsprinzip
Kompression
SA700ID05
Heizleistung
kW
SA700ID06
Leistungszahl
SA700ID07
elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe
kW
SA700ID09
Elektroanschluss
1/N/PE 230V
SA700ID10
Anlaufstrom
A
SA700ID12
eingesetztes Kältemittel
R410A
SA700ID13
Füllmenge des Kältemittel (nach EU-F-GAS-Verordnung 517/2014)
kg
SA700ID16
max. Vorlauftemperatur (ohne Zusatzheizung)
62 °C
SA700ID18
Trinkwasser-Erwärmung über indirekt beheizten Speicher
nein
SA700ID20
Kühlfunktion
aktiv
SA700ID23
Leistungsstufen
0
SA700ID26
2
SA700ID27
Elektroanschluss
3/N/PE400V
SA700ID28
max. Vorlauftemperatur (inkl. Zusatzheizung)
62 °C
SA700ID33
Produktserie
BLW-C Neo
SA700ID35
SA700ID36
Bauart Kältekreis
hermetisch geschlossen
SA700ID37
A1
SA810ID04
Datanorm number
SA810ID10
Description text
LOD
Level of Detail
KRE
Class of space heating energy efficiency 35 °C/55 °C
PH
Package energy efficiency class heating 35 °C
A+++
NWA
Nominal heat output according to EN 14511, partial load
kW
S
Sound power at A7/W55 according to EN 12102
dB(A)
LZ
Coefficient of performance SCOP (35 °C, central/Strasbourg)
LZ1
Coefficient of performance COP A2/W35
EG
Operating limits
-25 bis +45 °C
VT
Max. inlet temperature A2
62 °C
MV
Modulating compressor
Ja
KM
Refrigerant
R-410A kW
SA700ID08
Leistung, elektrischen Zusatzheizung
6.00 kW
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
Dimension
2D

Embedded user actions