??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Pfannenberg
Beschreibung
Blitzleuchte PMF 2015-SIL - sicherheitsgerichtet
Stückliste
21007105611
PREVIEW
Vorschau
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
PSS
Pfannenberg Berechnungssoftware
Webseite
VS
Visueller Signalisierungsbereich
ABC
3D-Abdeckung
0x0x0 m
A1
Visueller Signalisierungsbereich A1
0.0 m
A2
Visueller Signalisierungsbereich A2
0.0 m
B
Visueller Signalisierungsbereich B gesamt
0.0 m
C1
Visueller Signalisierungsbereich C1
0.0 m
C2
Visueller Signalisierungsbereich C2
0.0 m
INTNO
Internationale Artikelnummer
MANUNAME
Name des Herstellers
Pfannenberg GmbH
NETWEIGHT
Nettogewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
85318070
COO
Herstellerland
DE
EF000002
Nennspannung
V
EF000003
Montageart
EF000076
Leistung
7 W
EF000143
Stromart
EF000587
Stromaufnahme
A
EF001596
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
EF002423
Leuchtmittel
Xenon
EF002749
Kalottenfarbe
EF005474
Schutzart (IP)
IP55
CERTREACH
Cert-REACH
ja
CERTCE
Cert-CE
ja
CERTEAC
Cert-EAC
ja
CERTUKCA
Cert-UKCA
ja
CERTUL
Cert-UL
nein
CERTVDS
Cert-VdS
nein
SIL
ja
EXPROOF
Ex-geschützt
nein
INFOLINK
Webseite
Webseite
INFOPDF
Info PDF
Produktblatt
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions