??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Thermoplan
Description
Black&White4 CTM P CTM P RL
Bill of material
T2WKP5L09
ORDERNO
BEAN_HOPPER
bean hopper
~1.7 kg
CAPACITY_PER_HOUR
capacity per hour
240 espressos 200 coffees 140 cappuccinos 120 teas 80 chocolate beverages Amount depends on cup size and machine setting
DIMENSIONS
dimensions
412 x 600 x 645 mm (W/D/H) 692 x 600 x 645 mm (W/D/H) (with RL)
ELECTRICAL_CONNECTION
electrical connection
1 Phase 220-240 VAC / 50-60 Hz 5800-7100 W / 32 A 220-240 VAC / 50-60 Hz 2700-3100 W / 13 A 3 Phases 380-415 VAC / 50-60 Hz 5800-7100 W / 3x16 A
POWDER_CONTAINER
powder container
2 kg
RL_REFRIGERATOR
rl refrigerator
9 liters
WEIGHT
weight
70 kg 90 kg (with RL)
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업