??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Thermoplan
Description
Black&White4 CTM P CTM P RL
Bill of material
T2WKP5L09
ORDERNO
BEAN_HOPPER
bean hopper
~1.7 kg
CAPACITY_PER_HOUR
capacity per hour
240 espressos 200 coffees 140 cappuccinos 120 teas 80 chocolate beverages Amount depends on cup size and machine setting
DIMENSIONS
dimensions
412 x 600 x 645 mm (W/D/H) 692 x 600 x 645 mm (W/D/H) (with RL)
ELECTRICAL_CONNECTION
electrical connection
1 Phase 220-240 VAC / 50-60 Hz 5800-7100 W / 32 A 220-240 VAC / 50-60 Hz 2700-3100 W / 13 A 3 Phases 380-415 VAC / 50-60 Hz 5800-7100 W / 3x16 A
POWDER_CONTAINER
powder container
2 kg
RL_REFRIGERATOR
rl refrigerator
9 liters
WEIGHT
weight
70 kg 90 kg (with RL)
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions