??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Thermoplan
Description
Black&White4 compact CTM F CTM F RS
Bill of material
EKHWE6JWI
ORDERNO
BEAN_HOPPER
bean hopper
1 kg
CAPACITY_PER_HOUR
capacity per hour
180 espressos 120 coffees 100 cappuccinos 90 teas Amount depends on cup size and machine setting
DIMENSIONS
dimensions
398 x 600 x 646 mm (W/D/H) 568 x 600 x 646 mm (W/D/H) (with RS)
ELECTRICAL_CONNECTION
electrical connection
220-240 VAC / 50-60 Hz 2700-3150 W / 12-13 A
NUMBER_OF_SYRUP_FLAVORS
number of syrup flavors
1 - 4 flavors
RS_REFRIGERATOR
rs refrigerator
4 liters
WEIGHT
weight
50 kg 62 kg (with RS)
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions