??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK8.0021 - Flügelgriffe mit montierter Mutter und Deckel
Bill of material
BK8.0021.040004
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
Flügelgriffe mit montierter Mutter und Deckel
D
Flügelbreite (D)
40 mm
H
Höhe (H)
22 mm
D1
Gewinde (d1)
mm
KLEIND
Schaftdurchmesser (d)
16 mm
M
Schafthöhe (m)
8.5 mm
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions