??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Bäcker
Beschreibung
BK8.0021 - Flügelgriffe mit montierter Mutter und Deckel
Stückliste
BK8.0021.040004
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
Flügelgriffe mit montierter Mutter und Deckel
D
Flügelbreite (D)
40 mm
H
Höhe (H)
22 mm
D1
Gewinde (d1)
mm
KLEIND
Schaftdurchmesser (d)
16 mm
M
Schafthöhe (m)
8.5 mm
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
Dimension
2D

Embedded user actions