??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0720 - Bügelgriffe / Winkelgriff mit Sacklochgewinde
Bill of material
BK38.0720.07004001
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
D1
Gewinde (d1)
M 4
L
Grifflänge (L)
mm
I
Anschraubabstand (I)
mm
D
Durchmesser (D)
12 mm
H
Griffhöhe (H)
25 mm
KLEINH
Gewindelänge (h)
8 mm
KLEIND
Durchmesser (d)
7 mm
L2
Länge (l2)
30 mm
L1
Länge (l1)
10 mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions