??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0710 - Bügelgriffe / Kokillengriff mit Sacklochgewinde
Bill of material
BK38.0710.140080
ARTNR
Artikelnummer
BK38.0710.140080
DESC
Beschreibung
Kokillengriff aus Aluminium mit Sacklochgewinde
D1
Gewinde (d1)
M 8
I
Anschraubabstand (I)
140 mm
L
Grifflänge (L)
160 mm
B
(B)
26 mm
B1
(B1)
26 mm
B2
(B2)
26 mm
L1
Länge (L1)
120 mm
H
(H)
72 mm
KLEINH
Gewindelänge (h)
18 mm
H1
Griffhöhe (H1)
90 mm
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions