??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0702 - Bügelgriffe / Bogengriffe
Bill of material
BK38.0702.60068011
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
L
Rohrlänge (L)
mm
I
Anschraubabstand (I)
mm
B
Griffbreite (B)
35 mm
H
Gesamthöhe (H)
62 mm
KLEINH
Griffhöhe (h)
25 mm
KLEINL1
Länge (l1)
200 mm
D1
Gewinde (d1)
M 8
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업