??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0702 - Bügelgriffe / Bogengriffe
Bill of material
BK38.0702.60068011
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
L
Rohrlänge (L)
mm
I
Anschraubabstand (I)
mm
B
Griffbreite (B)
35 mm
H
Gesamthöhe (H)
62 mm
KLEINH
Griffhöhe (h)
25 mm
KLEINL1
Länge (l1)
200 mm
D1
Gewinde (d1)
M 8
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions