??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Bäcker
Beschreibung
BK38.0702 - Bügelgriffe / Bogengriffe
Stückliste
BK38.0702.60068011
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
L
Rohrlänge (L)
mm
I
Anschraubabstand (I)
mm
B
Griffbreite (B)
35 mm
H
Gesamthöhe (H)
62 mm
KLEINH
Griffhöhe (h)
25 mm
KLEINL1
Länge (l1)
200 mm
D1
Gewinde (d1)
M 8
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions