??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK11.0012 - Bügelgriffe / Maschinengriffe, gebogen
Bill of material
BK11.0012.25008,2
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
Bügelgriffe / Maschinengriffe, gebogen
KLEINH
Höhe (h)
30 mm
H
Gesamthöhe (H)
54 mm
D1
Durchmesser (d1)
8.2 mm
KLEIND
Rohrdurchmesser (d)
20 mm
A
Breite Endkappe (A)
30 mm
L
Grifflänge (L)
mm
D2
Länge Endkappe (d2)
28 mm
R
(R)
13.5
I
Anschraubabstand (I)
mm
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions