??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Bäcker
Beschreibung
BK11.0011 - Bügelgriffe / Maschinengriffe abgewinkelt
Stückliste
BK11.0011.25008,2
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
Bügelgriffe / Maschinengriffe, gebogen
KLEINH
Höhe (h)
30 mm
H
Gesamthöhe (H)
54 mm
D1
Durchmesser (d1)
8.2 mm
KLEIND
Rohrdurchmesser (d)
20 mm
A
Breite Endkappe (A)
30 mm
L
Grifflänge (L)
mm
D2
Länge Endkappe (d2)
28 mm
R
(R)
13.5
I
Anschraubabstand (I)
mm
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions