??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Afriso VDI3805
Beschreibung
Bimetall-Thermometer BiTh 50 K
Stückliste
63749
PREVIEW
Vorschau
SA010ID04
Herstellername
Afriso 08/2014
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA960ID03
0075
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
200302
SA960ID04
1A
SA010ID05
Revisionsdatum der Datei
20140813
SA810ID03
Bestell-Nummer
63749
SA960ID05
afbs_bithxyk
SA960ID06
jpg
SA810ID04
DataNorm-Nummer
63749
SA960ID07
Bimetall-Thermometer
SA100ID04
Armaturenart
Armaturen mit Festwiderständen z.B. Wärmemengenzähler (Mess- und Zähleinrichtungen)
SA110ID04
Armaturentyp
Bimetall-Thermometer BiTh 50 K
SA110ID05
Warenhauptgruppe
Bimetall-Thermometer
SA700ID04
Armaturtyp
Festwiderstand
SA200ID03
Bauformen
Durchgang
SA300ID03
Anschlussarten
Innengewinde
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Messing
SA700ID05
Nennweite DN
15
SA700ID07
max. Betriebstemperatur
60 °C
SA700ID13
Voreinstellbar/Einsatz
Nein
SA700ID08
max. Betriebsdruck (Arbeitsdruck) ps
6 bar
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions