??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bota Systems
Beschreibung
BFT-ROKS-XXX-M8
Stückliste
QQYGC3WTF
ORDERNO
QQYGC3WTF
ACCELERATION
Beschleunigung
--
ACCURACY
Genauigkeit
< 2.0 %
COMMUNICATION
Kommunikation
Seriell RS422 / USB
CROSSTALK___
Crosstalk***
< 2.0 %
DRIFT_OVER_TIME
zeitliches Abdriften
< 1,5 N/h, < 10 mNm/h
GYROSCOPE
gyroskop
--
IMU
imu
--
INGRESS_PROTECTION
Eindringschutz
staub- und wasserabweisend
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
rauschfreie Auflösung (100 hz)*
0,35 N, 0,25 N, 0,0072 Nm, 0,003 Nm
NON_LINEARITY
Nichtlinearität
< 0.2 %
OPERATING_TEMPERATURE
Betriebstemperatur
0 - 55 Grad Celsius
OVERLOAD
Überlastung
2500 N, 4000 N, 35 Nm, 40 Nm
POWER_SUPPLY
Stromzufuhr
5 V, 1,0 W
RANGE
Bereich
500 N, 1200 N, 15 Nm, 12 Nm
SAMPLING_RATE
Abtastrate
800 Hz
SIGNAL_NOISE__
Signalrauschen**
0,055 N, 0,04 N, 0,0012 Nm, 0,0005 Nm
SIZE__DXL_
Größe (dxl)
48 x 32 mm
WEIGHT
Gewicht
~113 g
NAME
Name
QQYGC3WTF
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions