??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bota Systems
Opis
BFT-ROKS-XXX-M8
Lista materiałowa
EE7O5HHSF
ORDERNO
EE7O5HHSF
ACCELERATION
przyspieszenie
±2g, 4g, 8g, 16g
ACCURACY
dokładność
< 2.0 %
COMMUNICATION
komunikacja
CANopen przez EtherCAT
CROSSTALK___
przesłuch***
< 2.0 %
DRIFT_OVER_TIME
dryf w czasie
< 1,5 N/h, < 10 mNm/h
GYROSCOPE
żyroskop
±250°/s, ±500°/s, ±1000°/s, ±2000°/s
IMU
imu
6 DoF IMU
INGRESS_PROTECTION
ochrona przed wnikaniem
pyłoszczelność i wodoodporność
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
Rozdzielczość bez szumów (100 Hz)*
0,20 N, 0,15 N, 0,004 Nm, 0,002 Nm
NON_LINEARITY
nieliniowość
< 0.2 %
OPERATING_TEMPERATURE
temperatura pracy
0 - 55 Celsjusza
OVERLOAD
przeciążenie
2500 N, 4000 N, 35 Nm, 40 Nm
POWER_SUPPLY
zasilanie
9 - 48 V, 1,5 W
RANGE
zakres
500 N, 1200 N, 15 Nm, 12 Nm
SAMPLING_RATE
częstotliwość próbkowania
2000 Hz
SIGNAL_NOISE__
szum sygnału**
0,026 N, 0,02 N, 0,00067 Nm, 0,00016 Nm
SIZE__DXL_
rozmiar (dxl)
48 x 32 mm
WEIGHT
waga
~~118g
NAME
nazwa
EE7O5HHSF
Preview - Generation
Podgląd
Formaty
Files
3D
2D

Embedded user actions